Bolsa
Dimensiones
-
Altura de producto :
65.86 mm [ 2.593 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Longitud del producto :
45.62 mm [ 1.796 in ]
-
Ancho de producto :
21.03 mm [ .828 in ]
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Pantalla y protección contra la tensión
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
Acero al carbono
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme