Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
PBT GF
Dimensiones
-
Longitud del producto :
31.4 mm [ 1.23 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.42
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
300
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
2.29 mm [ .09 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre conductor
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme