CONEXIONES EFICIENTES A PINES HERMÉTICOS
Los bloques de conexión ofrecen a los fabricantes de aire acondicionado y refrigeración productos a un bajo costo, totalmente aislados y de conexión rápida para conectar eléctricamente pines herméticos sellados en compresores. Cuentan con una alta resistencia al impacto a los golpes y al abuso y un rendimiento de larga duración en presencia de aceites y refrigerantes. Debido a que los conectores aceptan pines de un solo lado, se minimiza el peligro de invertir la polaridad en el momento de la instalación. Las carcasas son compatibles tanto con el cable conductor como con los terminales de receptáculo de pin de conexión directa AMPLIVAR. Nuestros bloques de conexión están formados con precisión y disponibles en carretes para aplicaciones de alta velocidad.
Características del producto
- Acepta el rango de cables conductores: 18–16 AWG [0.8–1.4 mm2] y 14–12 AWG [2.0–3.0 mm2]
- Conexión a pines herméticos sellados
- Versiones disponibles para aceptar pines 2.29 [.090] y 3.18 [.125]
- Contacto eléctrico y mecánico de alto rendimiento
- Alta resistencia al impacto
- Reconocido bajo el programa de componentes de Underwriters Laboratories, Inc., expediente No. E28476
Adapta la carcasa a los requisitos de la aplicación con varias opciones de materiales, entre ellas, las que cumplen con la prueba del hilo incandescente y UL 94 V-0
Nuevos productos
Bloques de conexión económicos
-
Bloques de conexión económicos
TE Connectivity ha desarrollado nuevas carcasas para los bloques de conexión que se utilizan con un nuevo receptáculo de pines para proporcionar conexiones rentables para compresores herméticos. Las carcasas se ofrecen tanto en material PBT estándar lleno de vidrio como en material PBT lleno de vidrio que cumple con los requisitos de GWT y UL 94 V-0.
- Folleto de productos económicos de los bloques de conexión