Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Factor de forma :
SFP+
-
Tipo de producto de tubo de luz :
Tubo de luz
Características de la configuración
-
Número de tubos de luz :
8
-
Configuración de tubo de luz :
Doble redondo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja