Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de jaula :
Agrupado
-
Factor de forma :
QSFP+
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Jaula
-
Sellable :
Sí
Operación/aplicación
-
Compatible con disipadores de calor :
Sí
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
SFP+ apilado en proximidad reducida
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características de la configuración
-
Número de contactos en forma de aguja posteriores por columna de puerto :
1
-
Número de puertos :
3
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 3
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Níquel y plata
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.45 mm [ .057 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Junta aplicada por el cliente
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme