Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Línea de productos :
De encaje
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso, Alambres y cables
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.1 mm [ .083 in ]
-
Altura del conector :
3.9 mm [ .154 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 22
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3 µm [ 118 µin ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta métrica de bolsillo SMT
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del cuerpo
-
Dirección de acoplamiento de conector de pines para PCB :
Horizontal
-
Color del producto :
Blanco
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, UL 1977, CSA/C22.2 n.° 182.3-M1987
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la configuración
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme