Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Retención de contacto :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Otro
-
Material dieléctrico :
Polipropileno
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Características eléctricas
-
Opciones de impedancia :
No está emparejado
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
Latón
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Oro
Características del tipo de producto
-
Estilo de contacto RF :
Coax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 188A, RG 188, Tipo RG 188DB, RG 316DB, RG 174, RG 316
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia