Compatible con el tipo de cable RF :
RG 174, RG 188, RG 188A, RG 316, RG 316DB, Tipo RG 188DB
Características eléctricas
-
Opciones de impedancia :
No está emparejado
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Oro
-
Material base de la carcasa :
Latón
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Retención de contacto :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Material dieléctrico :
Polipropileno