Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Kit de enchufe guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
6-32
-
Tipo de accesorios incluidos :
Tuercas y arandelas de presión
Dimensiones
-
Altura de producto :
6.35 mm [ .289 in ]
-
Longitud del producto :
15.88 mm [ .625 in ]
-
Ancho de producto :
6.45 mm [ .254 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa