Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones por aplicación de circuito :
36+6
-
Número de posiciones :
42
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de posiciones de señal :
36
-
Número de filas :
5
Características del contacto
-
Múltiples tipos de contacto :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
23
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Montaje mediante tornillo
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura del conector :
57.96 mm [ 2.282 in ]
-
Longitud del producto :
23.24 mm [ .915 in ]
-
Ancho de producto :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 2
-
Distancia entre filas :
3.43 mm [ .135 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
70
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.11 mm [ .162 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Compuesto fenólico
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme