Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector de perforación de aislamiento :
Perforación
-
Perforación (red y derivación) :
Sí
-
Material base de lámina perforadora :
Aleación de aluminio
-
Perforación y pelado (lados opuestos) :
No
-
Desforrado (red y derivación) :
No
-
Familia de productos :
Conector de perforación de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector de perforación de aislamiento (kV):
≤ 1
-
Aislamiento del conductor :
XLPE
-
Conexión bajo carga (90 A máx.) :
No
-
Corriente nominal (A):
100
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
108
Fijación mecánica
-
Par de rotura de cabezal de corte (Nm):
11
-
Sistema de cabezal de corte :
Sí
Dimensiones
-
Tamaño del conductor (principal) (mm²):
16 – 95
-
Rango de los conductores (derivación) (mm²):
4 – 35 (50)
-
Grosor del aislante del cable (máx.) :
2 mm [ .079 in ]
-
Medida del cabezal de corte (tomado entre las superficies planas) (mm):
13
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Operación/aplicación
-
Aéreo :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Línea de servicio aislada
Estándares de la industria
-
Referencia de estándar :
EN 50483-4/NFC 33 020
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de conector de perforación de aislamiento :
AMÉRICA, ASIA, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
-
Cantidad mínima de pedido :
50
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque :
50