Pregunta: ¿Qué tipo de cables puedo conectar con los conectores aislantes de perforación de servicio P2X95 MK2 de TE?
Respuesta: Nuestros conectores aislantes de perforación de servicio P2X95 MK2 están diseñados para conexiones entre LV-ABC (conductores combinados aéreos de bajo voltaje) y servicio o cable principal. Son ideales para extenderse desde la instalación de servicios públicos primarios hasta la propiedad privada.
Pregunta: ¿Qué herramienta se debe utilizar para instalar los conectores aislantes de perforación de servicio?
Respuesta: La instalación de estos conectores no requiere ninguna herramienta específica, solo una llave estándar con los zócalos hexagonales apropiados.
Pregunta: ¿Cómo saben los instaladores que se ha aplicado el par de apriete adecuado a los conectores aislantes de perforación de servicio durante la instalación?
Respuesta: Estos conectores están equipados con un cabezal de perno de corte. El cabezal del perno de corte está diseñado para romperse una vez que el instalador alcanza el par de apriete recomendado. Esta tecnología TE garantiza que se aplique la fuerza de contacto óptima a los conductores para minimizar la resistencia de la conexión.
Pregunta: ¿Necesito quitar el aislamiento del cable antes de instalar los conectores aislantes de perforación de servicio?
Respuesta: No, nuestros conectores aislantes de perforación de servicio están equipados con cuchillas de aleación de cobre o aluminio chapadas en estaño que perforarán el aislamiento de los cables y establecerán un contacto eléctrico confiable entre los conductores.
Pregunta: ¿Existe el riesgo de electrocución al tocar partes metálicas expuestas de los conectores aislantes de perforación de servicio?
Respuesta: No, nuestros ingenieros diseñaron especialmente estos conectores y se aseguraron de que todas las piezas metálicas expuestas estuvieran fuera del alcance potencial durante y después de la instalación del conector.