Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de jaula :
Agrupado
-
Factor de forma :
SFP+
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Jaula
-
Sellable :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Níquel y plata
Operación/aplicación
-
Compatible con disipadores de calor :
No
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
SFP+ mejorado
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la configuración
-
Número de puertos :
2
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 2
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Junta elastomérica
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme