Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Longitud de pin de conexión :
9.65 mm [ .38 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Orificio guía
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Montaje mediante tornillo
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Muelle de bloqueo
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo central
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura del conector :
30.38 mm [ 1.19 in ]
-
Longitud del producto :
74.8 mm [ 2.945 in ]
-
Ancho de producto :
31.75 mm [ 1.25 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.2
-
Distancia entre filas :
3.3 mm [ .13 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
104
-
Número de posiciones de potencia :
104
-
Número de posiciones de señal :
104
-
Número de filas :
8
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Enrollamiento de alambre
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Compuesto fenólico con fibra de vidrio (GF)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme