Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído :
.5 mm [ .021 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .14
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.7 mm [ .07 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
600 – 1510
-
Longitud del producto :
14.8 mm [ .58 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Protección contra salpicaduras
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.036
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características del tipo de producto
Características del contacto
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme