Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Tapa de sellado
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Neopreno
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Termoplástico
Fijación mecánica
-
Característica de retención de los componentes :
Correa de plástico
Características de la carcasa
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cubierta del conector :
17
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-1
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
100