Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de interfaz del conector :
Adaptador entre series
-
Interfaz del lado A :
N
-
Género en el lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
4.1/9.5
-
Género en el lado B :
Conector macho
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]