Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
Tipo N
-
Género del lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
Tipo N
-
Género del lado B :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del contacto
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]