Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Longitud de contacto :
16.96 mm [ .668 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 22
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Verde/Naranja
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Clip de retención
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables