Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color de tapa :
Negro
-
Material de la tapa :
Nailon
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Lengüeta FASTON
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Color de la carcasa :
Almendra
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Altura de producto :
26.9 mm [ 1.06 in ]
-
Ancho de producto :
26.9 mm [ 1.06 in ]
-
Profundidad del producto :
30.3 mm [ 1.19 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia