Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Tapa
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina
-
Material del aislante :
Porcelana
-
Color del producto :
Rojo
Dimensiones
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
47 – 57 mm [ 1.875 – 2.25 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo, Subestación
-
Equipo compatible :
Bujes/aisladores
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África