Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
8.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.16 mm [ 4 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
.23 mm [ 5.8 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme