Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
Cable pigtail SlimSeal SSL
-
Sellable :
Sí
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho SSL SlimSeal
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
4
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño sobre níquel
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Ajuste a presión de engarce
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Enganche
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]
-
Ancho del conector :
21.4 mm [ .843 in ]
-
Longitud del conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Altura del conector :
6.3 mm [ .248 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
CSA C22.2 N.º 182.3, UL 1977
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja