Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Terminal/Duck
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<1.7:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.7
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2500, 5150 – 5875
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 5950
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
8 g [ .282 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje de conector
Dimensiones
-
Longitud del producto :
109 mm [ 4.291 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ .39 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma