Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3.5:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
1
-
Banda de frecuencia (MHz):
698 – 960
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 960
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.5 g [ .0176 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Altura de producto :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longitud del producto :
18 mm [ .71 in ]
-
Ancho de producto :
9 mm [ .035 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
915 ISM & ZigBee EE. UU.
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
ISM, LoRaWAN, LPWAN
-
Tecnología inalámbrica :
ISM, LoRaWAN, LPWA, Zigbee
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma