Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
36
-
Número de filas :
5
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.5, 2.8, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.06, .11, .248
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3.4, 6.2
-
Distancia entre pines (in):
.13, .24
Dimensiones
-
Altura del conector :
36.2 mm [ 1.42 in ]
-
Longitud del producto :
71.25 mm [ 2.8 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
3.8, 6.2
-
Distancia entre filas (in):
.14, .24
-
Ancho de producto :
34.82 mm [ 1.37 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
200 °C [ 392 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No