Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector de acoplamiento :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
40
-
Número de filas :
3
-
Número de posiciones de señal :
40
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.38
-
Número de contactos auxiliares :
0
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5, 1
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pin de sujeción
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.6 mm [ .024 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
300