Alambres y cables, Placa de circuito impreso
-
Línea de productos :
De encaje
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
Natural
-
Dirección de acoplamiento de conector de pines para PCB :
Horizontal
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3 µm [ 118 µin ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3, 4
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Dimensiones
-
Altura del conector :
2.48 mm [ .097 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 130 °C [ -13 – 266 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta métrica de bolsillo SMT