Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la configuración
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura de producto :
31.12 mm [ 1.23 in ]
-
Ancho de producto :
31.12 mm [ 1.23 in ]
-
Profundidad del producto :
32.54 mm [ 1.28 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme