Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Semibrillante
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Longitud de contacto :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Semibrillante
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Plata
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
50
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Clip de retención
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
Macizo o de varios hilos
-
Sellable :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
1500
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
2 – 3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme