Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Número de posiciones cargadas :
2
-
Número de columnas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Longitud de área de conexión de contacto :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Forma de contacto :
Rectangular
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4.8
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Clavijas
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Longitud del elemento de alineación de montaje :
.75 mm [ .029 in ]
-
Tipo de retención de la conexión :
Bloqueo por fricción
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
IEC
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Diámetro de carrete de empaque :
330 mm [ 12.99 in ]
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Dimensiones
-
Longitud del conector :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
2.98 mm [ .117 in ]
-
Altura del conector :
2.98 mm [ .117 in ]
-
Ancho del conector :
7.2 mm [ .283 in ]
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (Vrms):
500
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
10000
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme