Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad :
11.7 mm [ .46 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
12.7 – 13.3 mm [ .5 – .52 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Dureza Shore A :
30
-
Contiene lubricante :
Sí