Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
10
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Grosor de terminal tab :
.6 mm [ .024 in ]
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Ancho de terminal tab :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Tamaño de contacto :
1.6mm
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.2, .25, .3, .4, .5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
24, 21, 22, 23, 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .5
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Longitud de terminal tab :
19.15 mm [ .75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
4500
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)