Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de columnas :
2
-
Número de posiciones :
4
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Arquitectura backplane :
Ortogonal
-
Apilable :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
48
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Distancia entre pines :
5.2 mm [ .205 in ]
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB :
.73 mm [ .029 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado