Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
80
-
Número de filas :
5
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
.5, 1
-
Ancho de terminal tab (in):
.02, .04
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.4, 3
-
Distancia entre pines (in):
.09, .11
Dimensiones
-
Altura del conector :
42.5 mm [ 1.67 in ]
-
Longitud del producto :
79.65 mm [ 3.13 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
2.5, 3.3
-
Distancia entre filas (in):
.09, .13
-
Ancho de producto :
29.65 mm [ 1.16 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No