Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
-
Tipo de pared :
Pared única
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
665
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductores :
Conductor de muchos hilos
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Rojo
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable (in):
.006
-
Rango de diámetro de conductor :
2.08 mm [ 0.082 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
42
-
Diámetro externo de cable (in):
0.099
-
Calibre del cable (AWG):
14
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 80
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-65 – 150
Operación/aplicación
-
Clase de alambre :
Equipo