Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Conjunto de la cubierta
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
30
-
Compatible con el código del conector :
B-C
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
PA GF
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
300
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No