Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de contacto RF :
Coax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 180B, RG 188A, RG 195A, RG 58C
Características eléctricas
-
Opciones de impedancia :
No está emparejado
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación de contacto :
Ángulo recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Retención de contacto :
Con
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contacto :
Pasador con resorte
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Material dieléctrico :
TPX