Compatible con el tipo de cable RF :
RG 180B, RG 188A, RG 195A, RG 58C
Características eléctricas
-
Opciones de impedancia :
No está emparejado
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación de contacto :
Ángulo recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Retención de contacto :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contacto :
Cerrojo
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Material dieléctrico :
TPX