Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Barra
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Estaño
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Estaño
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Tipo de remache :
Terminación trenzada
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme