Descripción interna de TE:OC-AT-S-FM-025F037F-752-0978
Tipo de alimentación del aplicador :Mecánico
Estilo de aplicador y de producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de remachadora :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
Tipo de remache :Engarce en forma de F
Dimensiones
Ancho del remache del cable :.64 mm [ .025 in ]
Rango de diámetro de material aislante :.51 – .89 mm [ .02 – .035 in ]
Otro
Tipo de alimentación del aplicador :Mecánico
Estilo de aplicador y de producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de remachadora :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Opciones de mantenimiento :Estudio de capacidad, Muestras engarzadas, Sección transversal: fotografía
Equipo auxiliar de alineación :Cámara, Indicador de alineación