Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
Tipo de remache :Engarce en forma de F
Dimensiones
Ancho del remache del cable :1.25 mm [ .049 in ]
Rango de diámetro de material aislante :1.3 – 1.6 mm [ .051 – .063 in ]
Otro
Estilo de aplicador y de producto :OCEAN
Opciones de mantenimiento :Sección transversal: fotografía, Muestras engarzadas, Estudio de capacidad
Equipo auxiliar de alineación :Cámara, Indicador de alineación
Tipo de remachadora :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico