Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de energía solar :
Engarce-Contacto
-
Estilo de conector solar :
Enchufe
-
Tipo de producto :
Contacto
Características de la configuración
-
Codificación para conectores y adaptadores para aplicaciones solares :
Más
Características del contacto
-
Acabado del contacto :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10, 12
-
Calibre del cable (mm²):
4, 6
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000