Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
-
Número de filas :
4
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 1.2mm, 2.8K
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .047, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 3.5, 5.5
-
Distancia entre pines (in):
.1, .137, .22
Dimensiones
-
Altura del conector :
33.6 mm [ 1.32 in ]
-
Longitud del producto :
67.2 mm [ 2.64 in ]
-
Ancho de producto :
32.2 mm [ 1.26 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
4.1, 8.05
-
Distancia entre filas (in):
.16, .32
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
90 °C [ 194 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No