Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 1.2mm, 2.8K
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.011, .024, .047
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines (mm):
3.5, 5.5
-
Distancia entre pines (in):
.14, .22
Dimensiones
-
Altura del conector :
28.2 mm [ 1.1 in ]
-
Longitud del producto :
53.7 mm [ 2.11 in ]
-
Ancho de producto :
29.3 mm [ 1.15 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
3.5, 5.5
-
Distancia entre filas (in):
.138, .216
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
90 °C [ 194 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
280
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No