Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, .63mm, .5mm, 1.2mm
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .024 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 3.5, 5.5
-
Distancia entre pines (in):
.21, .1, .14
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura del conector :
42.85 mm [ 1.69 in ]
-
Longitud del producto :
73 mm [ 2.87 in ]
-
Ancho de producto :
38.5 mm [ 1.51 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
8.05, 10.05, 4.1
-
Distancia entre filas (in):
.4, .31, .16
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
49
-
Número de filas :
4
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme