Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
18.11 mm [ .71 in ]
-
Longitud del producto :
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
Distancia entre filas :
4.8 mm [ .18 in ]
-
Ancho de producto :
26.25 mm [ 1.03 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de filas :
3
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.11, .047
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .13 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme