Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
E
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)
-
Diámetro de pin de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .15 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
370
-
Método de empaque :
Carrete