Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
.5 mm [ .019 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.4 mm [ .015 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
9.8 mm [ .38 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]