Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata :
En forma de ala de gaviota
-
Estilo de accionador :
Actuador lateral
Características de la configuración
-
Acoplado :
Sin
-
Terminal de puesta a tierra ESD :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador :
150 g [ 5.29 oz ]
-
Material de accionador :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (mA):
10
-
Material base de contacto :
Acero inoxidable
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Sellado de proceso :
No
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-10 – 60